Schneider-Electric
XX318AU08EKAM12 foto- dataprocessor
XX318AU08EKAM12
OsiSense - Ultrasone sensor - Cylinder - M18 12 - 24V
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119621939
VANDAAG
MEI 20, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Type sensor Ultrasonische sensor
Naam serie Algemeen doel
Naam sensor XX3
Sensor design Cilindervormig M18
Detectiesysteem Taster
Nominale perceptieafstand 0,0381 m vast
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Digitale uitgangsfunctie 1 NO
Bedradingstechniek 4-draads
Digitaal uitgangstype PNP/NPN
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Elektrische aansluiting Mannelijke connector M12 4 pennen
Sd detectiebereik 0,038…0,0508 m
Bundelhoek 10 °
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
Complementair
Kast materiaal PEI
Materiaal frontplaat Silicone
Type schroefdraad M18 x 1
Voedingsspanningsgrenzen 10…28 V DC
Sa verzekerde werkingsafstand 0,038…0,0508 m
Maximale beweging differentiaal 12,7 mm
Blinde zone 0…31,8 mm
Minimum afmeting gedetecteerd voorwerp Cilinderdiameter van 50,8 mm bij 4,732 m
Status LED Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (amber)
Stroomverbruik 100 mA
Maximale schakelstroom 100 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Maximale spanningsval 1 V
Maximale vertraging inschakelend 20 ms
Maximale vertraging reactie 1,5 ms
Maximale vertraging herstel 1,5 ms
Markering CE
Height 18 mm
Width 18 mm
Depth 95,5 mm
Omgeving
Standards IEC 60947-5-2
Product certifications UL
cCSAus
Ambient air temperature for operation 0…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Trillingsweerstand +/-1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn in de 3 assen voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 8 kV level 4 conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen 1 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 40,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja