|
|
|
XX512A2NAM8
XX5 - Ultrasoon sensor - Cylindrisch M12 - Sn 0,1m - Maakcontact - M8 connector
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Type sensor
|
Ultrasonische sensor
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Naam sensor
|
XX5
|
Sensor design
|
Cilindervormig M12
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Nominale perceptieafstand
|
0,1 m vast
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Digitale uitgangsfunctie
|
1 NO
|
Bedradingstechniek
|
3-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
NPN
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M8 3 pennen
|
Sd detectiebereik
|
0,0064…0,102 m
|
Bundelhoek
|
10 °
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementair
Kast materiaal
|
ULTEM
|
Materiaal frontplaat
|
Epoxy
|
Type schroefdraad
|
M12 x 1
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…28 V DC
|
Sa verzekerde werkingsafstand
|
0,0064…0,102 m
|
Maximale beweging differentiaal
|
0,7 mm
|
Blinde zone
|
0…6,4 mm
|
Transmissiefrequentie
|
500 kHz
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
0,7 %
|
Hoek afwijkend van 90°
|
-10…10 °
|
Minimum afmeting gedetecteerd voorwerp
|
Cilinderdiameter van 2,5 mm
Platstaal 1 mm dikte
|
Status LED
|
Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
|
Stroomverbruik
|
25 mA
|
Maximale schakelstroom
|
100 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
Maximale spanningsval
|
1 V
|
Schakelfrequentie
|
<= 125 Hz
|
Maximale vertraging inschakelend
|
20 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
3 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
3 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
38 mm
|
Hoogte
|
12 mm
|
Breedte
|
12 mm
|
Diepte
|
50 mm
|
Net weight
|
0,011 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-2
|
Product certifications
|
UL
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…65 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Trillingsweerstand
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn in de 3 assen voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV level 4 conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m level 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
1 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
23,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
915,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Nee
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
SCIP-nummer
|
435317c3-e86a-47b7-acde-88c832f96adb
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
Terugname
|
No
|
contractuele waarborg
|
|