Schneider-Electric
 
XX7V1A1PAM12 foto- dataprocessor
XX7V1A1PAM12
XX7 - Ultrasoon sensor - Parallellepipedum - Sn 0,5m - Maakcontact - M12 conn.
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110704204
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Type sensor Ultrasonische sensor
Naam serie Algemeen doel
Naam sensor XX7
Sensor design 18 x 33 x 60 platte vorm + M18 cilindrisch
Detectiesysteem Taster
Nominale perceptieafstand 0,5 m verstelbaar met drukknop voor instructie op afstand
Materiaal Kunststof
Type uitgangssignaal Discreet
Digitale uitgangsfunctie 1 NO
Bedradingstechniek 3-draads
Digitaal uitgangstype PNP
Us nominale voedingsspanning 12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Elektrische aansluiting Mannelijke connector M12 4 pennen
Sd detectiebereik 0,051…0,508 m
Bundelhoek 12 °
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
Complementair
Kast materiaal Valox
Materiaal frontplaat Epoxy
Voedingsspanningsgrenzen 10…28 V DC
Sa verzekerde werkingsafstand 0,051…0,508 m (teach-mode)
Maximale beweging differentiaal 2,5 mm
Blinde zone 0…51 mm
Transmissiefrequentie 300 kHz
Herhalingsnauwkeurigheid 1,27 %
Minimum afmeting gedetecteerd voorwerp Cilinderdiameter van 2,5 mm bij 0,15 m
Platstaal 1 mm dikte bij 0,15 m
Status LED Toevoer aan: 1 LED (groen)
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Stroomverbruik 40 mA
Maximale schakelstroom 100 mA
Maximale spanningsval 1 V
Schakelfrequentie <= 40 Hz
Maximale vertraging inschakelend 100 ms
Maximale vertraging reactie 10 ms
Maximale vertraging herstel 10 ms
Markering CE
Height 44 mm
Width 18 mm
Depth 60 mm
Omgeving
Standards IEC 60947-5-2
Product certifications UL
Ambient air temperature for operation -20…65 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Trillingsweerstand +/-1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 30 gn in de 3 assen voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 8 kV level 4 conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen 1 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 8,7 cm
Package 1 Weight 60,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,17 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,238 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 435317c3-e86a-47b7-acde-88c832f96adb
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months