|
XXR18A4KAM12
XXR - Ultrasoon sensor - Cylindrisch M18 - Ontvanger - Sn 1m - 2xMaakcont. - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Type sensor
|
Ultrasoonsensor ontvanger
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Naam sensor
|
XXR
|
Sensor design
|
Cilindervormig M18
|
Detectiesysteem
|
Zender/ontvanger (XXT18A4M12 zender nodig)
|
Nominale perceptieafstand
|
1 m vast
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Discreet
|
Digitale uitgangsfunctie
|
2 NO
|
Bedradingstechniek
|
4-draads
|
Digitaal uitgangstype
|
PNP en NPN
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12 4 pennen
|
Sd detectiebereik
|
0…1 m
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Complementair
Kast materiaal
|
ULTEM
|
Materiaal frontplaat
|
Silicone
|
Type schroefdraad
|
M18 x 1
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…28 V DC
|
Sa verzekerde werkingsafstand
|
0…1 m
|
Stroomverbruik
|
40 mA
|
Maximale schakelstroom
|
100 mA met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
|
Maximale spanningsval
|
1 V
|
Schakelfrequentie
|
<= 40 Hz
|
Maximale vertraging inschakelend
|
100 ms
|
Maximale vertraging reactie
|
10 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
10 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
51 mm
|
Hoogte
|
18 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
65 mm
|
Gewicht product
|
0,033 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-2
|
Product certifications
|
UL
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Trillingsweerstand
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn in de 3 assen voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV level 4 conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m level 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
1 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
55,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,120 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|