|
XXS18P1AM12
OsiSense - Ultrasone sensor - Cylinder - M18 - Analoog - 4-20mA - SYNC - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Type sensor
|
Ultrasonische sensor
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Naam sensor
|
XXS
|
Sensor design
|
Cilindervormig M18
|
Detectiesysteem
|
Taster
|
Nominale perceptieafstand
|
1 m verstelbaar met drukknop voor instructie op afstand
1 m software with kit
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Type uitgangssignaal
|
Analoog
|
Bedradingstechniek
|
5-draads
|
Analoge uitgangsfunctie
|
4...20 mA
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...24 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
|
Elektrische aansluiting
|
Mannelijke connector M12 5 pennen
|
Sd detectiebereik
|
0,105…1 m
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67
|
Complementair
Kast materiaal
|
PBT
|
Materiaal frontplaat
|
Epoxy
Rubber
Resin
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Beschikbarefunctie
|
With synchronisation mode
Softwarematig configureerbaar
|
Sa verzekerde werkingsafstand
|
0,105…1 m (teach-mode)
|
Blinde zone
|
105 mm
|
Transmissiefrequentie
|
200 kHz
|
Herhalingsnauwkeurigheid
|
0,1 %
|
Hoek afwijkend van 90°
|
-10…10 °
|
Minimum afmeting gedetecteerd voorwerp
|
Cylinder diameter 1 mm bij 600 mm
|
Status LED
|
Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Echo state: 1 LED (groen)
|
Stroomverbruik
|
30 mA
|
Maximale schakelcapaciteit
|
250 Ohm met 12 V DC kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
850 Ohm met 24 V DC
|
Instelling
|
Teach-mode
Configuratiesoftware
|
Maximale vertraging inschakelend
|
180 ms
|
Maximale vertraging herstel
|
100 ms
|
Markering
|
CE
|
Lengte schroefdraad
|
45 mm
|
Height
|
18 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
64 mm
|
Net weight
|
0,033 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-2
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
|
Product certifications
|
RCM
cULus
E2
Ecolab
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Trillingsweerstand
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn in de 3 assen voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV level 4 conform aan IEC 61000-4-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m level 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
1 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
6,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
35,017 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|