Schneider-Electric
XXZBOX01 foto- dataprocessor
XXZBOX01
OsiSense - Ultrasone sensor - Configuratie-interface
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389119631983
VANDAAG
MEI 15, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Product or component type Kit met toebehoren
Bestemming toebehoren Ultrasonische sensor
Compatibiliteit product XXA - ultrasonic sensor
XXS - ultrasonic sensor
Categorie toebehoren Configuratietoebehoren
Type toebehoren Configuratiesoftware
Complementair
Us nominale voedingsspanning 24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen 14…30 V
Stroomverbruik in W 4 W
Lokale signalering Voor voeding: LED (groen)
Voor communicatie: LED (oranje)
Voor fout: LED (rood)
Maximum cable distance between devices 3000 mm
Transmissiesnelheid 19200 bps
Type connector 5 pennen M12 vrouwelijk stekker
5 pennen M12 mannelijk stekker
Geïntegreerd aansluitingstype USB type A 0,5 m
Materiaal Kunststof en metaal
Omgeving
Standards CE
IP beschermingsgraad IP40 conforming to IEC 60529
Ambient air temperature for storage -20…45 °C
Ambient air temperature for operation 0…45 °C
Relatieve vochtigheid 95 % zonder condensatie
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 25,0 cm
Package 1 Weight 600,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,655 kg