|
XXZKIT01
OsiSense - Ultrasone sensor - Configuratiekit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Kit met toebehoren
|
Bestemming toebehoren
|
Ultrasonische sensor
|
Compatibiliteit product
|
XXA - ultrasonic sensor
XXS - ultrasonic sensor
|
Categorie toebehoren
|
Configuratietoebehoren
|
Type toebehoren
|
Configuratiesoftware
|
Complementair
Materiaal
|
Kunststof en metaal
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-20…45 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
0…45 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % zonder condensatie
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
30,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,2 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|