|
|
|
XY2AU1
Preventa XY2 - Valdidatiebediening - 2NO+1NC - Dubbel geïsoleerd
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Preventa XY2
|
Product or component type
|
Activeringsschakelaar
|
Naam component
|
XY2AU
|
Enclosure type
|
Dubbel geïsoleerd
|
Complementair
Type en samenstelling contacten
|
2 NO + 1 NC
|
Informatie positie operator
|
3 posities
|
Kast materiaal
|
PA66
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Klemmenblok, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm²
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Ingang kabel
|
1 ingang 7…13 mm
|
Aanduiding contactcode
|
C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
5 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
250 V binnenin (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1
250 V buiten (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
2,5 kV conform aan EN 60947-1
|
Positieve opening
|
Met conform aan IEC 60947-5-1 appendix K
|
Werking contacten
|
Slow-break
|
Werkingskracht
|
12 N
50 N
|
Kortsluitbeveiliging
|
4 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG
|
Net weight
|
0,31 kg
|
Omgeving
Standards
|
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-1
CULus 508
EN/IEC 60947-1
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
6 gn (f= 5…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan EN/IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK06 conform aan EN 50102
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|