|
XY2CD111H29
Preventa XY2 - Trekkoordschakelaar - Sprongcontact - 240VAC - 10A - Blauw
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Product or component type
|
Simpele trekkoordschakelaar
|
Device short name
|
XY2CD
|
Kleur behuizing
|
Blauw
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan EN/IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
Complementair
Maximale lengte trekkoord
|
6 m
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal kop
|
Kunststof
|
Us nominale voedingsspanning
|
240 V
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NC+ 1 NO
|
Werking contacten
|
Momentactie
|
Resistance to wrenching
|
237 daN bedieningskop
36 daN operating ring
|
Nummer kabelinvoer
|
3 3 getapte ingangen voor kabelwartel plug-in 13.5 voor PG13.5
|
Mechanical durability
|
1500000 cycles
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
10 A
|
Ui nom isolatiespanning
|
400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Compatibility code
|
XY2CD
|
Omgeving
Productcertificaten
|
CCC
CE
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…70 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
14,6 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Package 1 Weight
|
280,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|