|
|
|
XY2CH13270
XY2CH - Trekkoordschakelaar - 2xVerbreekcontact - Drukknop
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Product or component type
|
Trekschakelaar noodvergrendeling
|
Device short name
|
XY2CH
|
Kleur behuizing
|
Rood RAL 3000
|
Overvoltage category
|
Klasse I conform aan EN/IEC 61140
Klasse I conform aan NF C 20-030
|
Complementair
Lokale signalering
|
Zonder controlelamp
|
Number of cables
|
1
|
Maximale lengte trekkoord
|
30 m
|
Materiaal lichaam
|
Zamak
|
Materiaal deksel
|
Roestvrij staal
|
Reset
|
Met gestarte drukknop
|
Type en samenstelling contacten
|
2 NC
|
Werking contacten
|
Slow-break
|
Verankering trekkoord
|
Rechter- of linkerzijde
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklemaansluitklem, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
|
Tightening torque
|
0,8…1,2 N.m
|
Nummer kabelinvoer
|
3 ingang schroefdraad voor PG13.5 kabelwartel
|
Veiligheidsniveau
|
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan EN/IEC 61508
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 4000000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage conform aan IEC 60947-5-5
|
Markering
|
CE
|
Mechanical durability
|
800000 cycles
|
Afstand tussen kabelsteunen
|
5 m
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
10 A
|
Ui nom isolatiespanning
|
500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
300 V conform aan UL 508
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
|
Positieve opening
|
Met conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Maximale weerstand over aansluitklemmen
|
25 MOhm conform aan EN/IEC 60255-7 categorie 3
25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60269
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-22)NC
|
Net weight
|
0,865 kg
|
Compatibility code
|
XY2CH
|
Omgeving
Standards
|
EN/ISO 13850
Machinerichtlijn 2006/42/EC
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
Richtlijn werkuitrusting 2009/104/EG
EN/IEC 60204-1
|
Productcertificaten
|
UL categorie NISD-noodstopapparaten
CCC
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
10 gn (f= 10…150 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
50 gn 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,700 cm
|
Package 1 Weight
|
1,019 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,600 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
94,684 kg