Schneider-Electric
 
XY2CZ611 foto- dataprocessor
XY2CZ611
Kabelsteunen - Set van 10 - Accessoires XY2C
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3606480881657
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Omschrijving toebehoren Vaste kabelsteun
Type toebehoren Kabelsteun
Categorie toebehoren Afzonderlijke onderdelen
Bestemming toebehoren Trekschakelaar noodstop type XY2C
Quantity per set Set van 10
Complementair
Compatibiliteit product XY2C.
Net weight 0,32 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 320,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,974 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist