Schneider-Electric
 
XY2SB531 foto- dataprocessor
XY2SB531
Preventa XY2 SB - 2-handen bedieningsstation - Oranje
EAN Code EAN Code: 
3389110151909
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Omschrijving toebehoren Basis controlestation
Type toebehoren Basis controlestation
Categorie toebehoren Afzonderlijke onderdelen
Bestemming toebehoren Controlestation bediend met 2 handen
Complementair
Colour Oranje
Net weight 1,2 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 46,8 cm
Package 1 Weight 1,964 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months