|
|
|
XY2SB724
Preventa XY2 - 2-handen bedieningsstation - 2 drukknoppen - 1 noodstop - Oranje
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Preventa XY2
|
Product or component type
|
Tweehandig controlestation en zuil
|
Naam component
|
XY2S
|
Samenstelling controlestation
|
2 drukknoppen + 1 noodstop drukknop
|
Type bedieningsknop
|
1 drukknop, paddestoel, rood, 1 NC +1 NC simultaan
2 drukknoppen
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Pre-wired terminal block
|
Complementair
Kleur behuizing
|
Oranje RAL 2008
|
Ingang kabel
|
1 gewoon gat voor M25
2 gewone gaten voor M20
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Aanduiding contactcode
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
Ui nom isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
600 V conform aan UL 508
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
|
Positieve opening
|
Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A gG patroon beveiliging met zekering conform aan EN/IEC 60269
|
Elektrische duurzaamheid
|
1000000 cycles gebruikscategorie AC-15, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, 3 A, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles gebruikscategorie AC-15, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 230 V, 2 A, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles gebruikscategorie AC-15, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, 4 A, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles gebruikscategorie DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 110 V, 0,2 A, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles gebruikscategorie DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, 0,5 A, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
|
Electrical reliability
|
Storingsfrequentie < 0,00000001 bij 17 V, 0,005 A conform aan EN/IEC 60947-5-4
Storingsfrequentie < 0,000001 bij 5 V, 0,001 A conform aan EN/IEC 60947-5-4
|
Net weight
|
17 kg
|
Omgeving
Standards
|
EN/IEC 60947-5-1
EN 574
ISO 13851
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse I conform aan EN/IEC 61140
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conforming to EN/IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
36,83 cm
|
Package 1 Width
|
46,99 cm
|
Package 1 Length
|
74,93 cm
|
Package 1 Weight
|
17,994 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|