|
|
|
XZBWE112A24
Draadloze zender voor sensoren en schakelaars - 24V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Radiozender
|
Aantal ingangen
|
1 sensor invoer voor Per zender
|
Complementair
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC, <15 mA (-15...20 %)
|
Type en samenstelling contacten
|
NO
|
Discreet inputtype
|
NPN of PNP voor sensor
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
20,4…29 V DC
|
Maximaal energieverbruik in W
|
0,29 W bij 24 V DC
|
Netstroom voor sensoren
|
100 mA bij 24 V zonder overspanningsbeveiliging (-15...20 %)
|
Spanningstoestand 1 gegarandeerd
|
20.4...< 24 V voor invoer
|
Current state 1 guaranteed
|
1.6 mA (invoer)
|
Spanningstoestand 0 gegarandeerd
|
> 0...7.2 V voor invoer
|
Actuele status 0 gegarandeerd
|
<= 1.5 mA (invoer)
|
Responstijd
|
< 30 ms
|
Type bescherming
|
Externe zekering, snel doorbranden, 400 mA
|
Protocol communicatiepoort
|
Zigbee conform aan IEEE 802.15.4
|
Zigbee profiel
|
Groene energie
|
Ingangsfrequentie
|
0,5 Hz
|
Maximale perceptieafstand
|
100 m in vrij veld
25 m In industriele omgeving
|
Lokale signalering
|
Sensor output: 1 LED groen of oranje voor on/off
LED Flitsend voor geen gegevensoverdracht
|
Elektrische aansluiting
|
Sensor: 1 vrouwelijke connector M12, 5
Voeding: 1 mannelijke connector M12, 4
|
Markering
|
CE
CULus
FCC
IC
|
Height
|
65 mm
|
Depth
|
23 mm
|
Width
|
68 mm
|
Net weight
|
0,051 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CE
cULus
FCC
IC
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleide en uitgestraalde emissies klasse B conforming to CISPR22
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-25…55 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
90 %, zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP67
|
Trilling bestendigheid
|
+/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn (duur = 16 ms) voor 6000 schokken conform aan IEC 60068-2-27
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
80,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
22
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,985 kg