|
|
|
XZCC12FCP40B
Haakse connector - Female - M12 - 4-pin - Kabeldoorvoer Pg 7
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren
|
Bekabelingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Connector
|
Elektrische aansluiting
|
Gebogen vrouwelijke connector M12, 4 pennen
|
Kraagmateriaal
|
Kunststof
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabelaansluiting
|
Schroefklem / draadgrootte <0,75 mm² / klemvermogen 3…6 mm
|
Complementair
Type kabelwartel
|
Pg 7
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
125 V AC
150 V DC
|
In nominale stroom
|
3 A
|
Kast materiaal
|
Kunststof
|
Minimum insulating resistance
|
1000 GΩ
|
Contactweerstand
|
8000 µOhm
|
Net weight
|
0,02 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,072 kg