Schneider-Electric
 
XZCC8FDM40V foto- dataprocessor
XZCC8FDM40V
XZCC connector - M8 - 4-pin - Female - Recht - Kabeldoorvoer: M9,5x1
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110834734
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren Bekabelingstoebehoren
Type toebehoren Connector
Elektrische aansluiting Rechte vrouwelijke connector M8, 4 pennen
Kraagmateriaal Metaal
Status LED Zonder
Kabelaansluiting Vampierklem / draadgrootte <0,25 mm² / klemvermogen 5 mm
Complementair
Type kabelwartel M9.5
Bevestiging kabelconnector Opschroeven
Ue toegekende bedrijfspanning 60 V AC
75 V DC
[In] rated current 4 A
Kast materiaal Kunststof
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Contactweerstand 10000 µOhm
Net weight 0,01 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP67
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 3,300 cm
Package 1 Length 12,300 cm
Package 1 Weight 14,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 920,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months