Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

XZCP0266L2 |
Schneider-Electric
XZCP0266L2 foto- dataprocessor
XZCP0266L2
XZ - Bekabelde connectoren - Haaks - Female - Ø8 mm - 3 pins - PUR kabel 2m
Belangrijk berichtBelangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN CodeEAN Code: 
3389110762983
VANDAAG
DEC 22, 2024
Einde van Commercialisering
AUG 01, 2023
Hoofd
Range of product Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren Bedradingstoebehoren
Type toebehoren Voorbedrade connectoren
Naam serie Algemeen doel
Complementair
Elektrische aansluiting Gebogen vrouwelijke connector Ø 8 mm, 3 pennen
Bevestiging kabelconnector Clip-on
Status LED Zonder
Kabellengte 2 m
Buitendiameter kabel 5,2 mm
Samenstelling kabel 3 x 0.34 mm²
Isolatiemateriaal draden PUR
Ue toegekende bedrijfspanning 60 V AC
75 V DC
[In] rated current 4 A
Contactweerstand 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Net weight 0,05 kg
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP65
IP67
Product certifications cULus
Ambient air temperature for operation -40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 56,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,566 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months