|
|
|
XZCP1164L5
XZ - Bekabelde connectoren - Recht - Female - M12 - 5 pins - PUR kabel 5m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Voorbedrade connectoren
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
Rechte vrouwelijke connector M12, 5 pinnen (inclusief aardingspin)
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Metaal
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
5 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,9 mm
|
Samenstelling kabel
|
5 x 0.34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
60 V AC
75 V DC
|
In nominale stroom
|
4 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Net weight
|
0,27 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
IP65
IP69K
|
Product certifications
|
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Package 1 Weight
|
179,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,001 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
75,940 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|