|
|
|
XZCP1241L2
XZ - Bekabelde connectoren - Haaks - Female - M12 - 4 pins - PUR kabel 2m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Voorbedrade connectoren
|
Naam serie
|
Algemeen doel
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
Gebogen vrouwelijke connector M12, 4 pennen
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Metaal
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
2 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,2 mm
|
Samenstelling kabel
|
4 x 0,34 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
300 V DC
|
In nominale stroom
|
4 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Net weight
|
0,09 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP69K
IP65
IP67
|
Product certifications
|
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C buiging
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,000 cm
|
Package 1 Weight
|
76,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,300 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
63,140 kg