|
|
|
XZCP29P11L25
XZ voorbekablde connector - Recht - Female - M12 - 8 pins - PUR kabel 25m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Voorbedrade connectoren
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
Rechte vrouwelijke connector M12, 8 pennen
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Roestvrij staal 316L
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
25 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,2 mm
|
Samenstelling kabel
|
8 x 0,25 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC
300 V DC
|
In nominale stroom
|
2 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
Product certifications
|
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…90 °C statisch
-5…90 °C buiging
|
Ambient air temperature for storage
|
-35…100 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,700 cm
|
Package 1 Width
|
22,300 cm
|
Package 1 Length
|
22,700 cm
|
Package 1 Weight
|
1,160 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,842 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|