|
|
|
XZCP29P11L5
XZ - Bekabelde connectoren - Recht - Female - M12 - 8 pins - PUR kabel 5m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Telemecanique Cabling components
|
Categorie toebehoren
|
Bedradingstoebehoren
|
Type toebehoren
|
Voorbedrade connectoren
|
Naam serie
|
Applicatie
|
Complementair
Elektrische aansluiting
|
Rechte vrouwelijke connector M12, 8 pennen
|
Bevestiging kabelconnector
|
Opschroeven
|
Kraagmateriaal
|
Roestvrij staal 316L
|
Status LED
|
Zonder
|
Kabellengte
|
5 m
|
Buitendiameter kabel
|
5,2 mm
|
Samenstelling kabel
|
8 x 0,25 mm²
|
Isolatiemateriaal draden
|
PUR
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
30 V AC
36 V DC
|
In nominale stroom
|
2 A
|
Contactweerstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP67
|
Product certifications
|
cULus
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…90 °C statisch
-5…90 °C buiging
|
Ambient air temperature for storage
|
-35…100 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
17,500 cm
|
Package 1 Weight
|
245,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,000 kg