|
|
|
ZALVB3
Harmony XAL - Lichtmodule voor kop - LED - 24V - Groen - Schroefklemmen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XAL
|
Product or component type
|
Lichtblok
|
Device short name
|
ZALV
|
Bestemming product
|
Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
|
Blokmontage
|
Montage aan achterzijde
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
5
|
Kleur lichtbron
|
Groen
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC
|
Complementair
Montage stijl
|
Voor klantassemblage
|
Net weight
|
0,015 kg
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Ui nom isolatiespanning
|
250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
4 kV conform aan EN/IEC 60947-1
|
Type signalering
|
Vast
|
Lichtbron
|
Geïntegreerde en beveiligde LED
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stroomverbruik
|
18 mA
|
Levensduur
|
100000 h bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroompieken
|
1 kV conform aan IEC 61000-5-1
|
Voeding lichtblok
|
Rechtstreeks
|
Lamp fitting
|
Integrale LED
|
Elektrische samenstellingscode
|
MR1
PR1
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Standards
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
CSA
UL listed
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan EN/IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan EN/IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform aan IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform aan IEC 55011
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4,500 cm
|
Package 2 Width
|
5,500 cm
|
Package 2 Length
|
5,500 cm
|
Package 2 Weight
|
57,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,814 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|