|
|
|
ZB2BY4963
Harmony XAC - Etiket - 30x40mm - Markering symbool - Wit
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
Gemarkeerd opschrift
|
Apparaattoepassing
|
Met symbool conform aan NF E 52-124
|
Type toebehoren
|
Bijschrift
|
Categorie toebehoren
|
Markering toebehoren
|
Complementair
Markering
|
Zwart op wit achtergrond (verticale montage)
|
Taal
|
Engels
|
Standards
|
NF E 52-124
|
Net weight
|
0,001 kg
|
Bestemming toebehoren
|
Pendelcontrolestation voor stuurkring
Pendelcontrolestation voor stroomkring
|
Compatibiliteit product
|
XACB
XACM
|
Afmetingen label
|
30 x 40 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,100 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,000 cm
|
Package 2 Length
|
8,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
148,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|