|
|
|
ZB4RTA331
Harmony XB5, Draad- en batterijloze drukknop, Ø22mm, "I", Chroom, Groen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Draadloze en batterijloze zender
|
Device short name
|
XB5R
|
Kraag materiaal
|
Verchroomd metaal
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Zamak
|
Bevestigingsdiameter
|
22 mm
|
Transmissiefrequentie
|
2405 MHz
|
Niveau of klasse
|
5M00G7W
|
Antenne type
|
Omnidirectioneel
|
Complementair
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Terugverende drukknop met zender
|
Operator profiel
|
Groen verzonken, I (wit)
|
Max energieverbuik in W
|
1 mW
|
Aantal kanalen
|
16
|
Modulatietechniek
|
O-QPSK
|
Bandbreedte
|
5 MHz
|
Antenneversterking
|
0 dBi
|
Inbouwdiepte
|
42 mm
|
CAD totale hoogte
|
41,5 mm
|
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale diepte
|
43 mm
|
Net weight
|
0,045 kg
|
Bedrijfstraject
|
4,3 mm (totale reis)
|
Bedieningskracht
|
10 N gesloten/open elektrische status wijzigen
|
Mechanische stevigheid
|
Vrije val weerstand 1000 mm conform aan IEC 60068-2-32
|
Standards
|
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Radio-erkenning
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Protocol communicatiepoort
|
Zigbee groene energie bij 2,4 GHz conform aan IEEE 802.15.4
|
Maximale perceptieafstand
|
100 m in vrij veld
25 m zender in een kunststof doos type XAL D en ontvanger in een metalen kast
300 m zender in doos type XAL D, ontvanger in metalen kast en gebruik relaisantenne
|
Acquisitietijd
|
2 ms
|
Responstijd
|
< 2 ms
|
Zendvermogen
|
3 mW
|
Bevestigingsmethode
|
Bevestigingsschroef onder kop: 0,8…1,2 N.m
|
Elektrische samenstellingscode
|
PW1
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % bij -40…70 °C zonder condensatie
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP67 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan IEC 60529 (voorkant)
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Mechanical durability
|
1000000 cycles
|
Schokbestendigheid
|
25 gn (duur = 6 ms) voor 6000 schokken conform aan IEC 60068-2-27
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 11…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 4 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, afstand = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Product certifications
|
C-Tick
GOST
BT 2006/95/EC
CSA
UL
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
1999/5/EG - R&TTE richtlijn
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
94,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,525 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|