|
|
|
ZB5AW0B45
Harmony XB5, Drukknophouder, Verlicht, Ø22mm, LED, 1NC+1NO, Rood
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 08, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Complete eenheid/contactset en lichtblok
|
Device short name
|
ZB5
|
Materiaal bevestigingskraag
|
Kunststof
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Koptype
|
Standaard
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO + 1 NC
|
Werking contacten
|
Slow-break
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
|
Lichtbron
|
Beveiligde LED
|
Lamp fitting
|
Integrale LED
|
Voeding lichtblok
|
Rechtstreeks
|
Kleur lichtbron
|
Rood
|
Complementair
CAD totale breedte
|
30 mm
|
CAD totale hoogte
|
42 mm
|
CAD totale diepte
|
32 mm
|
Beschrijving klemmen ISO n°1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Net weight
|
0,042 kg
|
Contact gebruik
|
Standaard
|
Positieve opening
|
Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Bedrijfstraject
|
1,5 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen)
2,6 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
4,3 mm (totale reis)
|
Bedieningskracht
|
2 N normaal gesloten elektrische status wijzigen
2,3 N normaal open elektrische status wijzigen
|
Bedrijfskoppel
|
0,05 N.m normaal open elektrische status wijzigen
|
Mechanical durability
|
5000000 cycles
|
Aandraaimoment
|
0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
|
Vorm schroefkop
|
Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
|
Contact materiaal
|
Zilverlegering (Ag/Ni)
|
Kortsluitbeveiliging
|
10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Ui nom isolatiespanning
|
600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN 60947-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan EN 60947-1
|
Ie nom. bedrijfstroom
|
3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische levensduur
|
1000000 cycles, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
|
Elektrische betrouwbaarheid
|
Λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4
|
Type signalering
|
Vast
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC bij 50/60 Hz
|
Voedingsspanningsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stroomverbruik
|
18 mA
|
Levensduur
|
100000 h bij nominale spanning en 25 °C
|
Bestand tegen stroompieken
|
1 kV conform aan IEC 61000-4-5
|
Product presentatie
|
Basis sub-eenheden
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
Standards
|
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
JIS C8201-1
|
Product certifications
|
BV
CSA
UL listed
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV conform aan IEC 61000-4-4
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetische emissie
|
Klasse B conform aan IEC 55011
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,8 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,4 cm
|
Package 1 Weight
|
38,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,114 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|