|
|
|
ZB5FA2
Harmony XB5, Antimicrobiële Kop voor verzonken drukknop, Zwart
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
|
Product or component type
|
Kop voor niet-verlichte drukknop
|
Device short name
|
ZB5
|
Compatibiliteit product
|
ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
|
Kraag materiaal
|
Donkergrijs kunststof
|
Bevestigingsdiameter
|
30,5 mm
|
Koptype
|
Built-in-flush
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Vorm van kop signaleringseenheid
|
Rond
|
Type operator
|
Terugverend
|
Operator profiel
|
Zwart verzonken, niet gemarkeerd
|
Complementair
CAD totale breedte
|
37 mm
|
CAD totale hoogte
|
37 mm
|
CAD totale diepte
|
30 mm
|
Net weight
|
0,03 kg
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Elektrische samenstellingscode
|
C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
SF1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
|
Product presentatie
|
Basisonderdeel
|
Omgeving
Beschermende behandeling
|
TH
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C
|
Overvoltage category
|
Klasse II conform aan IEC 60536
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
IP67 conform aan IEC 60529
IP69 conform aan IEC 60529
IP69K conform aan ISO 20653
Type 13 conform aan UL 50 E
Type 12 conform aan UL 50 E
Type 4 conform aan UL 50 E
Type 4X conform aan UL 50 E
|
Weerstand hoge druk drukring
|
7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standards
|
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Product certifications
|
DNV
GL
CSA
UL listed
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
Schokbestendigheid
|
30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 mm piek-piek (f= 2…10 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
24,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,211 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|