|
|
|
ZBZ010
Harmony XB5 - Adapter voor elektrische blok op 1,6mm printplaat - 10 stuks
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Omschrijving toebehoren
|
Stekkeradapter printplaat 1,6mm +/- 0,2
|
Type toebehoren
|
Stekkerdoos adapter
|
Product or component type
|
Adapter
|
Categorie toebehoren
|
Aanpassingstoebehoren
|
Bestemming toebehoren
|
Elektrisch blok
Voor standaardkop
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Materiaal
|
Kunststof
|
Net weight
|
0,008 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
8,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,5 cm
|
Package 2 Width
|
5,2 cm
|
Package 2 Length
|
15,5 cm
|
Package 2 Weight
|
80,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
1,961 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|