|
|
|
ZCKZ020
Incicatiemodule met afdekplaat - 1 LED - 24V DC - Accessoires XCKJ vast
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Omschrijving toebehoren
|
Kap en module lichtindicator
|
Bestemming toebehoren
|
XCKJ (vaste behuizing)
|
Categorie toebehoren
|
Toepassing visualisatie
|
Type toebehoren
|
1 LED
|
Complementair
Network type
|
DC
|
[Ue] rated operational voltage
|
24 V
|
Spanningsbereik
|
20...30 V
|
Levensduur in uren
|
100000 h
|
Bescherming omgekeerde polariteit
|
Ja
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,700 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,140 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
contractuele waarborg
|
|