|
|
|
ZMLPA1P2SH
ZMLP - Display+schakelaar - 24V DC - 4-20mA - PNP - Hysteresis - M12
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
OsiSense XM
|
Product or component type
|
Elektronische druksensoren
|
Device short name
|
ZMLP
|
Complementair
Displaybereik
|
-14.5...6000
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC SELV (spanninglimieten: 17…33 V)
|
Stroomverbruik
|
<= 50 mA
|
Elektrische aansluiting
|
Vrouwelijke connector M12, 2 pinnen
Mannelijke connector M12, 4 pennen
|
Type uitgangssignaal
|
Analoog en discreet
|
Analoge uitgangsfunctie
|
4...20 mA
|
Discreet uitgangstype
|
Vaste toestand PNP, NO/NC programmeerbaar
|
Schakelfunctie
|
Hysteresis
|
Maximale schakelstroom
|
200 mA
|
Maximale spanningsval
|
2 V
|
Aanpasbaar bereik van schakelpunt op stijgende druk
|
5…98 % van geselecteerd weergavebereik
|
Aanpasbaar bereik van schakelpunt op dalende druk
|
2…95 % van geselecteerd weergavebereik
|
Minimale differentieelverplaatsing
|
3 % van geselecteerd weergavebereik
|
Markering
|
CE
|
Materiaal frontplaat
|
Polyester
|
Materiaal behuizing
|
PBT Valox
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
Type bescherming
|
Omgekeerde polariteit
Overbelastingsbeveiliging
Beveiliging tegen kortsluiting
Overspanningsbeveiliging
|
Responstijd bij output
|
<= 3 ms voor analoge uitgang
<= 3 ms voor discrete output
|
Type display
|
4 cijfers 7 segmenten
|
Lokale signalering
|
Voor lamp AAN als schakelaar geactiveerd wordt: 1 LED (geel)
|
Responstijd
|
300 ms
|
Maximale vertraging inschakelend
|
100 ms
|
Nauwkeurigheid
|
<= - 0,1% van het meetbereik
|
Meetnauwkeurigheid
|
<= 1% van het meetbereik
|
Displaynauwkeurigheid
|
<= 1% van het meetbereik
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Depth
|
42 mm
|
Height
|
77 mm
|
Width
|
41 mm
|
Net weight
|
0,103 kg
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
0,5 kV DC
|
Omgeving
Product certifications
|
cULus
|
Standards
|
IEC 61000-6-4
UL 508
IEC 61000-6-2
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-30…80 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to IEC 60529
IP69K conform aan DIN 40050
|
Trilling bestendigheid
|
5 gn (f= 10…2000 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
25 gn conform aan IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Immuniteit voor geleide RF-storingen: 10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-6
Immuniteitstest overspanning: 1 kV conform aan IEC 61000-4-5
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Gevoelig aan elektromagnetische velden: 10 V/m 80...2000 MHz conform aan IEC 61000-4-3
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: 8 kV lucht, 4 kV contact conform aan IEC 61000-4-2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,200 cm
|
Package 1 Width
|
4,600 cm
|
Package 1 Length
|
8,400 cm
|
Package 1 Weight
|
106,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,705 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|