Schneider-Electric ES Elektro
 
306580018 foto- itsme
306580018
Blindrozet - Zwart
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range LexCom
Product or component type Afdekking rolgordijn
Complementair
Kleurtint Zwart
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Width 21 mm
Height 21 mm
Depth 14 mm
Quantity per set 10
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,800 cm
Package 1 Width 2,100 cm
Package 1 Length 2,100 cm
Package 1 Weight 0,900 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 60000
Package 2 Height 115,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 121,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist