Schneider-Electric ES Elektro
 
306580027 foto- itsme
306580027
Rozet met stofklep - Zwart
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range LexCom
Actassi
Product or component type Montageraam
Bestemming product Connector voor RJ45
Complementair
Kleurtint Zwart
Materiaal ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Width 21 mm
Height 21 mm
Depth 15 mm
Quantity per set Set van 10
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 2,100 cm
Package 1 Length 2,100 cm
Package 1 Weight 1,400 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist