|
|
|
5940023
CYB-PS - WCD 2-V RA - Tekstlabel - L=110mm - Aluminium
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman CYB
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Aansluitkit
|
Meegeleverde apparatuur
|
Insteek adapter
|
Kleurtint
|
Metallic aluminium
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Labelvenster
Eindstuk
Trekontlasting
Beschermende kap
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Aantal stopcontacten
|
2 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
|
Positie geaarde kabelschoen
|
37° geaarde kabelschoen
|
Aansluiting apparaat
|
Aansluiten op slave-uitgang
|
Connections - terminals
|
Platte kussentjes voor krimpkabelschoen
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
PC/ABS
|
Lengte
|
160 mm
|
Height
|
84 mm
|
Width
|
39 mm
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60884-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,700 cm
|
Package 1 Length
|
24,900 cm
|
Package 1 Weight
|
138,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|