|
|
|
5951679
Thorsman - CYB-PS - 3-voudige wandcontactdoos - 37° - Rood
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman CYB
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Aansluitkit
|
Kleurtint
|
Rood
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Trekontlasting
Eindstuk
Label
Labelvenster
|
In nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Aantal stopcontacten
|
3 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
|
Positie geaarde kabelschoen
|
37° geaarde kabelschoen
|
Aansluiting apparaat
|
Gecombineerd met slave-uitgang
|
Connections - terminals
|
Insteek
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
PC/ABS
|
Lengte
|
142 mm
|
Height
|
84 mm
|
Width
|
50 mm
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60884-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Package 1 Weight
|
187,400 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,095 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
45,520 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|