|
|
|
5970024
CYB-BK2 - Data-aansluiting - Vlak - Tekstlabel - Aluminium
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman CYB
|
Product or component type
|
VDI-montagekit
|
Product presentatie
|
Plat
|
Kleurtint
|
Metallic aluminium
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Market segment
|
Klein commercieel
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Afdekplaat
Label
Montageraam
Labelvenster
|
Mounting mode
|
Wandmontage
|
Montagesteun
|
Servicedrager met voorzijde van 80 mm
|
Bestemming product
|
VDI-aansluitkit
|
Materiaal
|
PC/ABS
|
Lengte
|
84 mm
|
Height
|
84 mm
|
Width
|
25 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,9 cm
|
Package 1 Width
|
10,7 cm
|
Package 1 Length
|
15,4 cm
|
Package 1 Weight
|
32,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,772 kg