Schneider-Electric ES Elektro
 
6553041000 foto- itsme
6553041000
St p dai module rookdetector
EAN Code EAN Code: 
3606489658038
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Sensor
Categorie sensorsignaal EVC-PY-DA/I
Type meting Rook
Device application Ruimtetoepassing
Type display Zonder display
Locatie Leefruimte
Mounting support Plafond
Height 43 mm
Width 105 mm
Bedrijfsafstand 50 mA
Ambient air temperature for operation -20…50 °C
Standards NL 54-7
Met overschrijving No
Kalibratiecertificaat Vochtigheid: Geen
Uitgangsspanning 16...30 V DC
Us nominale voedingsspanning 16...30 V DC
Doelland Europa
Azië en de Stille Oceaan.
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Weight 165 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja