Schneider-Electric ES Elektro
 
A9P54606 foto- itsme
A9P54606
Acti9 iC40N - Installatieautomaat - 1P+N - 6A - C-Karakteristiek - 6000A/10kA
EAN Code EAN Code: 
3606481324597
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti9
Product name Acti9 iC40
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device short name iC40N
Device application Distributie
Poles description 1P + N
Number of protected poles 1
Neutral position Links
[In] rated current 6 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code C
Breaking capacity 10 kA Icu bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Suitability for isolation Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Quality labels IMQ
OVE
RCM
AENOR
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 230 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 5...10 x In conform aan EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20 % conform aan EN/IEC 60947-2
[Ics] rated service breaking capacity 6000 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Limitation class 3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV conform aan EN/IEC 60947-2
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Uitschakelindicator
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 2
Height 85 mm
Width 18 mm
Depth 74 mm
Net weight 120 g
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 20000 cycles
Locking options description Vergrendelingsapparaat
Connections - terminals Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen boven- of onderkant1…16 mm² stijf
Wire stripping length 14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque 2 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Apart blok
Omgeving
Standards EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Product certifications CE
BV
RINA
DNV
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-2
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Package 1 Weight 117,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 9,8 cm
Package 2 Length 22,5 cm
Package 2 Weight 1,474 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 132
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 16,701 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product