Aantal digitale ingangen
|
4
|
Aantal digitale uitgangen
|
2
|
Aantal analoge ingangen
|
1
|
Aantal analoge uitgangen
|
1
|
Relaisuitgang nummer
|
1
|
Fysieke interface
|
2-draads RS485
|
Type connector
|
1 RJ45
|
Continue uitgangsstroom
|
3,5 A bij 4 kHz
|
Toegangsmethode
|
Server seriële modbus
|
Uitgangsfrequentie snelheidsregelaar
|
0,5…400 Hz
|
Snelheidsbereik
|
1…20
|
Duur sampling
|
20 ms, tolerantie +/- 1 ms voor logische input
10 ms voor analoge input
|
Lineariteitsfout
|
+/- 0,3 % van de maximale waarde voor analoge input
|
Frequentieresolutie
|
Analoge input: A/D-omzetter, 10 bit
Displayeenheid: 0,1 Hz
|
Tijdsconstante
|
20 ms +/- 1 ms voor wijzigingsreferentie
|
Transmissiesnelheid
|
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Transmissieframe
|
RTU
|
Aantal adressen
|
1…247
|
Dataformaat
|
8 bits, configureerbaar oneven, even of geen pariteit
|
Communicatiedienst
|
Leesregisters (03) 29 woorden
Enkel schrijfregister (06) 29 woorden
Schrijf meervoudige registers (16) 27 woorden
Lees/schrijf meervoudige registers (23) 4/4 woorden
Leesapparatuur identificatie (43)
|
Type polarisatie
|
Geen impedantie
|
4 kwadranten mogelijk
|
Fout
|
Asynchroon motorbesturingsprofiel
|
Sensorloze fluxvectorbesturing
Kwadratische spanning/frequentieverhouding
Verhouding spanning/frequentie (V/f)
|
Maximale uitgangsfrequentie
|
4 kHz
|
Tijdelijk overkoppel
|
150…170 % van nominaal motorkoppel, hangt af van de aandrijving en van het motortype
|
Versnellings- en vertragingshellingen
|
U
S
Lineair van 0 tot 999,9 s
|
Motorslip compensatie
|
Verstelbaar
Vooraf ingesteld in de fabriek
|
Schakelfrequentie
|
2...16 kHz verstelbaar
4...16 kHz met
|
Nominale schakelfrequentie
|
4 kHz
|
Remmen tot stilstand
|
Door DC-injectie
|
Remkoppel
|
Fout
|
Netstroom
|
8,0 A bij 100 V (heavy duty)
6,7 A bij 120 V (heavy duty)
|
Maximale ingangsstroom
|
6,7 A
|
Maximale uitgangsspanning
|
240 V
|
Schijnbaar vermogen
|
1,6 kVA bij 240 V (heavy duty)
|
Max overgangsstroom
|
5,3 A gedurende 60 s (heavy duty)
5,8 A gedurende 2 s (heavy duty)
|
Network frequency
|
50...60 Hz
|
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
|
5 %
|
Ideële lijn Isc
|
1 kA
|
Basisbelastingsstroom bij hoge overbelasting
|
3,5 A
|
Vermogensdissipatie in W
|
Natuurlijk: 34,0 W
|
Met veiligheidsfunctie Veilig begrensde snelheid (SLS)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Veilig rembeheer (SBC/SBT)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Safe Operating Stop (SOS)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie veilige positie (SP)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Veilige programmeerbare logica
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Safe Speed Monitor (SSM)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Safe Stop 1 (SS1)
|
Fout
|
Met veilige noodstop 2 (SFT2)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Veilige koppeluitschakeling (STO)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie Veilig begrensde positie (SLP)
|
Fout
|
Met veiligheidsfunctie veilige richting (SDI)
|
Fout
|
Type bescherming
|
Lijnvoeding overspanning
Lijnvoeding onderspanning
Overspanning tussen outputfases en aarding
Bescherming oververhitting
Kortsluitingen tussen motorfases
Tegen input faseverlies in drie-fasen
Thermische motorbeveiliging via aandrijving door permanente berekening van I²t
|
Tightening torque
|
0,8 N.m
|
Isolatie
|
Elek. tussen stroom encontrle
|
Quantity per set
|
Set van 14
|
Width
|
72 mm
|
Height
|
143 mm
|
Depth
|
131,2 mm
|
Net weight
|
0,8 kg
|
Bedrijfshoogte
|
> 1000...2000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
<= 1000 m zonderverlies
|
Werkingspositie
|
Vertikaal +/- 10 graden
|
Product certifications
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Markering
|
CE
|
Standards
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Montage stijl
|
Met koelplaat
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest level 4 conform aan IEC 61000-4-4
Elektrostatische ontlading immuniteitstest level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Ongevoeligheid voor geleide storingen level 3 conform aan IEC 61000-4-6
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Immuniteitstest overspanning level 3 conform aan IEC 61000-4-5
Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest conform aan IEC 61000-4-11
|
Omgevingsklasse (tijdens werking)
|
Klasse 3C3 volgens IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 volgens IEC 60721-3-3
|
Maximale versnelling bij schok (tijdens bedrijf)
|
150 m/s² bij 11 ms
|
Maximale versnelling onder trillingsspanning (tijdens werking)
|
10 m/s² bij 13...200 Hz
|
Maximale vervorming onder trillende belasting (tijdens werking)
|
1,5 mm bij 2...13 Hz
|
Overvoltage category
|
KlasseIII
|
Regellus
|
Instelbare PID-regelaar
|
Elektromagnetische emissie
|
Uitgestraalde emissies omgeving 1 categorie C2 conform aan IEC 61800-3 2...16 kHz afgeschermde motorkabel
Geleide emissies met geïntegreerde EMC filter omgeving 1 categorie C1 conform aan IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 en 16 kHz afgeschermde motorkabel <5 m
Geleide emissies met geïntegreerde EMC filter omgeving 1 categorie C2 conform aan IEC 61800-3 2...12 kHz afgeschermde motorkabel <5 m
Geleide emissies met geïntegreerde EMC filter omgeving 1 categorie C2 conform aan IEC 61800-3 2, 4 en 16 kHz afgeschermde motorkabel <10 m
Geleide emissies met extra EMC filter omgeving 1 categorie C1 conform aan IEC 61800-3 4...12 kHz afgeschermde motorkabel <20 m
Geleide emissies met extra EMC filter omgeving 1 categorie C2 conform aan IEC 61800-3 4...12 kHz afgeschermde motorkabel <50 m
Geleide emissies met extra EMC filter omgeving 2 categorie C3 conform aan IEC 61800-3 4...12 kHz afgeschermde motorkabel <50 m
|
Trillingsweerstand
|
1 gn (f = 13…200 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
1,5 mm piek naar piek (f = 3…13 Hz) - aandrijving niet gemonteerd op symmetrische DIN-rail - conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % zonder condensatie conform aan IEC 60068-2-3
5…95 % zonder druppelend water conform aan IEC 60068-2-3
|
Geluidsniveau
|
0 dB
|
Pollution degree
|
2
|
Analoge uitgangsstroom
|
-25…70 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-10…40 °C zonderverlies
40…60 °C met stroomverlies van 2,2% per graad
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|