Hoofd
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 28
|
Device short name
|
BCH2
|
Product or component type
|
Servomotor
|
Complementair
Maximale mechanische snelheid
|
5000 rpm
|
[Us] nominale voedingsspanning
|
220 V
110 V
|
Aantal fasen in netwerk
|
Driefasig
Enkelfasig
|
Kortsluitstroom
|
4,01 A
|
Continu koppel in stilstand
|
2,39 N.m voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
2,39 N.m voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, driefasig
2,39 N.m voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
2,39 N.m voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, driefasig
2,39 N.m voor LXM28... bij 9 A, 110 V, enkelfasig
|
Continu vermogen
|
750 W
|
Piekkoppel in stilstand
|
7,16 N.m voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
7,16 N.m voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, driefasig
7,16 N.m voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
7,16 N.m voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, driefasig
7,16 N.m voor LXM28... bij 9 A, 110 V, enkelfasig
|
Nominaal outputvermogen
|
750 W voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
750 W voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, driefasig
750 W voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
750 W voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, driefasig
750 W voor LXM28... bij 9 A, 110 V, enkelfasig
|
Nominaal koppel
|
2,39 N.m voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
2,39 N.m voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, driefasig
2,39 N.m voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
2,39 N.m voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, driefasig
2,39 N.m voor LXM28... bij 9 A, 110 V, enkelfasig
|
Nominale snelheid
|
3000 tpm voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
3000 tpm voor LXM26D bij 4,5 A, 220 V, driefasig
3000 tpm voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, enkelfasig
3000 tpm voor LXM28... bij 4,5 A, 220 V, driefasig
3000 tpm voor LXM28... bij 9 A, 110 V, enkelfasig
|
Maximale stroom Irms
|
13,23 A voor LXM28... bij 0,75 kW, 220 V
13,23 A voor LXM28... bij 0,75 kW, 110 V
|
Max permanente stroom
|
4,29 A
|
Compatibiliteit product
|
LXM26D servo-aandrijving motor bij 0,75 kW, 220 V, enkelfasig
LXM26D servo-aandrijving motor bij 0,75 kW, 220 V, driefasig
LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,75 kW, 220 V, enkelfasig
LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,75 kW, 220 V, driefasig
LXM28... servo-aandrijving motor bij 0,75 kW, 110 V, enkelfasig
|
Aseinde
|
Gesleuteld
|
Asdiameter
|
19 mm
|
Aslengte
|
35 mm
|
Sleutelbreedte
|
6 mm
|
Type terugkoppeling
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Houdrem
|
Zonder
|
Mounting support
|
Aziatisch standaard flens
|
Motorflensmaat
|
80 mm
|
Elektrische aansluiting
|
Vrije lood
|
Koppel constant
|
0,6 N.m/A bij 20 °C
|
Tegen-emk constant
|
36 V/krpm bij 20 °C
|
Inertie rotor
|
1,54 kg.cm²
|
Statorweerstand
|
1,5 Ohm bij 20 °C
|
Statorinductie
|
6,1 mH bij 20 °C
|
Tijdsconstante elektrische stator
|
4,07 ms bij 20 °C
|
Maximale radiale kracht Fr
|
332 N bij 3000 rpm
|
Maximale axiale kracht Fa
|
115 N
|
Aantrekvermogen rem
|
10,2 W
|
Type koeling
|
Natuurlijke convectie
|
Lengte
|
138 mm
|
Aantal geschakelde motoren
|
2
|
Diameter centrerende kraag
|
70 mm
|
Centreerkraagdiepte
|
4 mm
|
Aantal montagegaten
|
4
|
Diameter montagegaten
|
6,6 mm
|
Cirkeldiameter montagegaten
|
90 mm
|
Afstand schachtschouder-flens
|
4 mm
|
Net weight
|
2,9 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,4 cm
|
Package 1 Width
|
17,7 cm
|
Package 1 Length
|
29,6 cm
|
Package 1 Weight
|
3,52 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
89,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|