|
|
|
BMEH584040K
Set bestaande uit: 2x BMEH584040 + 2x 490NAC0100, Modicon M580
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M580
|
Complementair
Omgeving
Trilling bestendigheid
|
3 gn
|
Schokbestendigheid
|
30 gn
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Bedrijfshoogte
|
0...2000 m
2000...5000 m met
|
Relatieve vochtigheid
|
5…95 % bij 55 °C zonder condensatie
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
|
Productcertificaten
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Scheepvaart
|
Normen
|
EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2
EN/IEC 61850-3, locatie G
|
Milieu-eigenschappen
|
Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2
|
Net weight
|
1,698 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,202 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|