|
|
|
BMXXBP0400
Backplane 4 modules voor paneel-, plaat- of DIN-railmontage, Modicon X80
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon X80
|
Product or component type
|
Moederbord
|
Complementair
Aantal plaatsen
|
4 bus-X
|
Compatibiliteit product
|
BMXP34 processor
BMXCPS voeding
I/O module
Module specifieke applicatie
|
Stroomverbruik in W
|
1,12 W
|
Elektrische aansluiting
|
1 connector (XBE) uitbreidingsmodule
|
Bevestigingsmethode
|
Met 4 schroeven M4/M5/M6, bevestigd op paneel
Met 4 schroeven M4/M5/M6, bevestigd op montageplaat
Met clips, bevestigd op 35 mm symmetrische DIN-rail
|
Height
|
103,7 mm
|
Width
|
242,4 mm
|
Depth
|
19 mm
|
Net weight
|
0,63 kg
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % zonder condensatie
|
Richtlijnen
|
2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
|
Productcertificaten
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
UKCA
Scheepvaart
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2
EN/IEC 61850-3, locatie G
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
15,200 cm
|
Package 1 Length
|
32,500 cm
|
Package 1 Weight
|
681,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
13
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,651 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
78
|
Package 3 Height
|
105,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
66,600 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|