|
|
|
DL1BA110
Signaallamp met gloeidraad, BA15D, 110V, Kleurloos
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Omschrijving toebehoren
|
Gloeilamp
|
Type toebehoren
|
Gloeilamp
|
Categorie toebehoren
|
Verlichtingstoebehoren
|
Us nominale voedingsspanning
|
110 V AC
|
Type signalering
|
Vast
|
Vermogensdissipatie in W
|
6 W
|
Signalisatiekleur
|
Helder
|
Diameter
|
18 mm
|
Lengte
|
35 mm
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,6 cm
|
Package 1 Width
|
1,6 cm
|
Package 1 Length
|
3,4 cm
|
Package 1 Weight
|
8,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,9 cm
|
Package 2 Width
|
6,3 cm
|
Package 2 Length
|
12,8 cm
|
Package 2 Weight
|
89,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
280
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,995 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
EU-verklaring RoHS
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
contractuele waarborg
|
|