Schneider-Electric ES Elektro
 
FAS- itsme
FAS-10
Fascia for SE8300 room controller - brushed steel finish
EAN Code EAN Code: 
3606489420970
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Ecostruxure Building Expert
Product or component type Fascia
Categorie toebehoren Reserveonderdeel
Kleur Brushed steel
Doelland Noord-Amerika.
Complementair
Bereik compatibiliteit Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 kamer regelaar
Ecostruxure Building Expert SE8000 Series SER8300 kamer regelaar
Montage apparaat Verzonken
Aantal modules 1 module 51.3 x 69 mm
Bevestigingsmethode Gelijmd
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Materiaal Kunststof: centrale plaat
Height 120 mm
Width 86 mm
Depth 25 mm
Omgeving
Relatieve vochtigheid 35…60 %
Ambient air temperature for operation 15…35 °C
IK-beschermingsgraad IK07
IP-beschermingsgraad IP21 D
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,2 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 12,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 138
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,881 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja