Schneider-Electric ES Elektro
GDL1 foto- itsme
GDL1
Opbouwbak - Gipsplaat - 10 stuks
EAN Code EAN Code: 
5018486406983
Schneider Electric
Hoofd
Range of product Exclusief
Beschermde naam Vierkante hoek wit gegoten
Product or component type Lasdoos
Kleurtint Wit
Quantity per set Set van 10
Complementair
Montage apparaat Plafond
Mounting support Op wand gemonteerd
Aantal stellen 1 voudig
Kalbelinvoer Knock-outs
Bevestigingsmethode Met schroeven
Materiaal PVC (polyvinylchloride)
Installatietype Binnen
Depth 34 mm
Width 83 mm
Height 83 mm
Net weight 0,04 kg
Omgeving
Standards BS EN 60670-1
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,6 cm
Package 1 Width 8,4 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 39 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,6 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 19,5 cm
Package 2 Weight 496 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 40 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 47,5 cm
Package 3 Weight 11,07 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months