|
|
|
IMT47214
Mureva Breedstraler - 100W 4000K - IP65 230V
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Range of product
|
Mureva verlichting
|
Product or component type
|
Schijnwerper
|
Device application
|
Warenhuizen en parkeergarages
Residentieel
Media apparaatsteun
Openbare zones
Veilige verlichting
Stadions en arena's
|
Complementair
Installatietype
|
Buiten
|
Totaal systeemvermogen
|
100 W
|
Lichtbron
|
LED
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC
|
Voeding uitgangsstroom
|
0,9
|
Kleurweergave-index
|
Ra=80
|
Lichtstroom
|
10000 lm
|
Levensduur lamp
|
50000 h
|
Kleurtemperatuur
|
4000 K
|
Kleurtint
|
Zwart
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse F
|
Bundelhoek
|
110 °
|
Vorm
|
Rechthoekig
|
Height
|
288,4 mm
|
Width
|
216,4 mm
|
Depth
|
39,3 mm
|
Net weight
|
1,95 kg
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Weersbestendig
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
IK-beschermingsgraad
|
IK05
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…45 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
29,6 cm
|
Package 1 Width
|
29,6 cm
|
Package 1 Length
|
29,6 cm
|
Package 1 Weight
|
1,85 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11,803 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
106,424 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|