|
|
|
LULC09
devicenet communication module - for TeSys U - 24 V DC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Device short name
|
LUL
|
Product or component type
|
Communicatiemodule
|
Compatibiliteit product
|
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
LUCL
LUCC
|
Device application
|
Communicatie
|
Bereik compatibiliteit
|
TeSys TeSys U LUB niet-omkerende stroombasis
TeSys TeSys U LU2B omkerende stroombasis
|
Complementair
Hoofdfunctie beschikbaar
|
Communicatiemodule
|
Mounting mode
|
Plug-in
|
Montagezone
|
Voorzijde
|
Fysieke interface
|
Open type connector
|
Type bus
|
DeviceNet
|
Protocol communicatiepoort
|
CAN2.0A
CAN2.B
|
Adressering
|
0...63
|
Stroomverbruik
|
1.5 mA bij 24 V DC 20...28 V
|
Logische ingang
|
Positief bij 24 V DC - 7 mA
|
Responstijd
|
10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 0
10 ms +/- 30 % wijzigen naar status 1
|
Ingangstype
|
Resistief
|
Aantal uitgangen
|
2 gericht op starter-besturing spoelbediening
1
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Uitgangsstroom
|
<= 500 mA
|
Type bescherming
|
GL zekering 2 A
|
Vermogen schakelstroom
|
0,5 mA bij 24 V
|
Lokale signalering
|
3 LED voorpaneel
|
Aansluitingssteek
|
5 mm open type DeviceNet
3,81 mm
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14…1 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,14…1 mm²stijf zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25…0,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,25…1 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14…0,5 mm²stijf zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,14…0,75 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,25…0,34 mm²flexibel met
BUS 1 kabel(s) 0,2…2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
BUS 1 kabel(s) 0,2…2,5 mm²stijf zonder kabeluiteinde
BUS 1 kabel(s) 0,25…2,5 mm²flexibel met
BUS 2 kabel(s) 0,14…0,5 mm²stijf zonder kabeluiteinde
BUS 2 kabel(s) 0,25…1 mm²flexibel met
BUS 2 kabel(s) 0,5…1,5 mm²flexibel met
BUS 2 kabel(s) 0,5…1,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75 mm²flexibel met
|
Bijbehorend type kabel
|
AWG 26...AWG 16 voor schroefklem aansluitingen
AWG24...AWG16 voor BUS
|
Aanspanmoment
|
0,2…0,25 N.m plat Ø 2,5 mm schroevendraaier
0,5…0,6 N.m vlak Ø 3,5 mm schroevendraaier
|
Omgeving
Standards
|
IEC 62026-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,3 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,16 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|