Schneider-Electric ES Elektro
 
NSYCCOTHO foto- itsme
NSYCCOTHO
ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NA ventilatie - 250V
EAN Code EAN Code: 
3606480152504
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range ClimaSys
Product name ClimaSys CC
Product or component type Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik temperatuur 0…60 °C
Weergegeven informatie Temperatuur in °C
Complementair
Ingangsspanning 250 V
Type sensor Bimetaal
Type en samenstelling contacten NO
Contactweerstand 10 mOhm
Levensduur in cycli 100000 cycles
Maximale schakelcapaciteit 2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6
10 A 250 V AC resistief
15 A 120 V AC resistief
30 W DC
Elektrische aansluiting 4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
Mounting mode Afgesneden
Hoogte Extern: 68 mm
Breedte Extern: 33 mm
Diepte Extern : 44 mm
Net weight 40 g
Montagezone 35 mm DIN rail
Op montageplaat
Kruisrails
Spacial stijl
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Hysteresis 7 K +/- 0.4K
Aantal uitgangen 1 ventilatiefunctie
Materiaal PC
Colour Lichtgrijs
Vlamvertraging Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product certifications UL
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 64,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 24,0 cm
Package 2 Width 33,0 cm
Package 2 Length 41,0 cm
Package 2 Weight 7,588 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 3600
Package 3 Height 166,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 280,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months