|
|
|
NSYCUSP0115
Mounting Kit for air-water heat exchangers 3500 to 6000W
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
ClimaSys
|
Product or component type
|
Montagekit
|
Bestemming product
|
Wisselaar 3500 W
Wisselaar 4500 W
Wisselaar 6000 W
|
Type aanbod
|
Reserveonderdeel
|
Complementair
Product certifications
|
CE
|
Quantity per set
|
1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|