|
|
|
TM171DLCD2U
Modicon M171 Optimized - Display module - LCD
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M171
|
Product or component type
|
Weergavemodule
|
Kleur display
|
Monochroom
|
Voeding
|
Externe bron
|
Complementair
Type display
|
Lcd-scherm
|
Nummer toets
|
8
|
Colour
|
Grijs
|
Us nominale voedingsspanning
|
12 V DC
|
Stroomverbruik in W
|
5 W
0 W
|
Markering
|
CE
|
Real time klok
|
Met klok
|
Lokale signalering
|
Lcd-display
|
Compatibiliteit product
|
Logische controller M171 geoptimaliseerd
|
Height
|
160 mm
|
Width
|
96 mm
|
Depth
|
10 mm
|
Net weight
|
0,017 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-2
IEC 60068-2-27
IEC 60730-1
IEC 60068-2-6 Fc
UL 60730-1
UL 60730-2-9
IEC 61000-4-4
CAN/CSA-E60730-1
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-6
CSA E60730-2-9
IEC 60730-2-9
UL94 (materiaal V0)
|
Product certifications
|
CSA
EAC
RCM
CE
cURus
|
IP beschermingsgraad
|
Voorkant: IP40
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,100 cm
|
Package 1 Length
|
18,500 cm
|
Package 1 Weight
|
306,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,140 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Mogelijkheid tot upgraden
|
Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen
|
|
|