|
|
|
TM171DWAL2L
Modicon M171 Optimized - Muurthermostaat - Backlight
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M171
|
Product or component type
|
Weergavemodule
|
Kleur display
|
Monochroom
|
Voeding
|
Externe bron
|
Complementair
Type display
|
LCD-scherm met achtergrondverlichting
|
Nummer toets
|
4
|
Colour
|
Wit
|
Us nominale voedingsspanning
|
12 V DC
|
Stroomverbruik in W
|
0 W
5 W
|
Markering
|
CE
|
Real time klok
|
Met klok
|
Lokale signalering
|
Lcd-display
|
Compatibiliteit product
|
Logische controller M171 geoptimaliseerd
|
Height
|
137 mm
|
Width
|
96,5 mm
|
Depth
|
31,3 mm
|
Net weight
|
0,143 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
cURus
|
IP beschermingsgraad
|
Voorkant: IP40
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,1 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
294,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,068 kg
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Mogelijkheid tot upgraden
|
Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen
|
|
|