|
|
|
TM172DCLFW
Display Wit TM17x zonder sensor
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon M171/M172
|
Product or component type
|
Weergavemodule
|
Voeding
|
Externe bron
|
Complementair
Type display
|
Kleuren touchscreen
Lcd-display
|
Resolutie display
|
320 x 240 pixels
|
Colour
|
Wit
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V AC/DC
|
Stroomverbruik in W
|
3,2 VA
1,3 W
|
Overvoltage category
|
II
|
Compatibiliteit product
|
Logische controller M171
Logische controller M172
|
Height
|
96 mm
|
Width
|
134 mm
|
Depth
|
35 mm
|
Net weight
|
0,175 kg
|
Omgeving
Richtlijnen
|
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
|
Standards
|
IEC 61000-4-2
IEC 60730-1
IEC 61000-4-5
CAN/CSA-E60730-1
IEC 61000-4-11
UL 60730-1
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-6
CSA E60730-2-9
UL 60730-2-9
IEC 61000-4-3
IEC 60730-2-9
|
Product certifications
|
cURus
RCM
CE
CSA
EAC
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-30…60 °C
|
IP beschermingsgraad
|
Voorpaneel: IP65
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,2 cm
|
Package 1 Length
|
18,8 cm
|
Package 1 Weight
|
291,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,045 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Mogelijkheid tot upgraden
|
Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen
|
|
|